Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 731-602
Marca: WAGO
Prezzo: 251.40 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura prodotto (altezza): 14.3 mm
Dimensione prodotto (lunghezza): 27.5 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 15.7 mm
Spaziatura contatti: 7.5 mm
Lunghezza morsettiera minima: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
731-602
Codice componente
|
---|
731-602 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Lunghezza morsettiera minima (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Orientamento connettore | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 14.3 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Catodo in rame | - | Grigio |
Loading...
Profilo perno | Tipo quadrato | Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 | N. file | 1 |
Materiale custodia | Poliammide | Tipo striscia di pin (categoria) | Maschio (standard) | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 2081 | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per 1 conduttore 731, il codice articolo è il seguente: 731-602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 731-602.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza morsettiera minima(mm)
Orientamento connettore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
731-602/018-000 |
731-602/019-000 |
731-603 |
731-603/000-044/033-000 |
731-603/018-000 |
731-603/019-000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Lunghezza morsettiera minima (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Orientamento connettore | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 18.8 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Catodo in rame | - | Grigio | ||
169.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 14.3 | 27.5 | 27.3 | 7.5 | - | 2 | 2 | Catodo in rame | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio | ||
322.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 14.3 | 27.5 | 23.2 | 7.5 | - | 3 | 3 | Catodo in rame | - | Grigio | ||
- | 229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 14.3 | 27.5 | - | 7.5 | - | 3 | 3 | Catodo in rame | - | Grigio | |
322.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 23.20 | 18.8 | 27.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | Catodo in rame, stagnato | - | Grigio | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 14.3 | 27.5 | 34.8 | 7.5 | - | 3 | 3 | Catodo in rame | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio |