Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
831-3202/007-000 |
831-3203/007-000 |
831-3204/007-000 |
831-3205/007-000 |
831-3206/007-000 |
831-3206/007-9034 |
831-3207/007-000 |
831-3208/007-000 |
831-3209/007-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 48 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 39.00 | 17.12 | 46 | 2 | 2 | |||
319.33 € | 48 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 39.00 | 24.74 | 46 | 3 | 3 | |||
201.67 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 39.00 | 32.36 | 46 | 4 | 4 | |||
235.28 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 39.98 | 39.00 | 46 | 5 | 5 | |||
274.49 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 46.00 | 39.00 | 47.60 | 6 | 6 | |||
280.11 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 46.00 | 39.00 | 47.60 | 6 | 6 | |||
168.05 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 46.00 | 39.00 | 55.22 | 7 | 7 | |||
190.47 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 46.00 | 39.00 | 62.84 | 8 | 8 | |||
212.88 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 46.00 | 39.00 | 70.46 | 9 | 9 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 41 | Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.5 | AWG max | 8 | AWG (min) | 20 |
Spaziatura contatti(mm) | 7.62 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 15.00 | N. file | 1 |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 | Colore | Grigio chiaro |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 831 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali