Connettore maschio per 1 conduttore, flangia a scatto 769【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore maschio per 1 conduttore, flangia a scatto 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-602/005-000
769-602/006-000
769-603/005-000
769-603/006-000
769-604/005-000
769-604/006-000
769-605/005-000
769-605/006-000
769-606/005-000
769-607/006-000
769-608/005-000
769-608/006-000
769-609/005-000
769-609/006-000
769-610/005-000
769-610/006-000
769-611/005-000
769-611/006-000
769-612/005-000
769-612/006-000
769-613/005-000
769-613/006-000
769-614/005-000
769-614/006-000
769-615/005-000
769-615/006-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Sezione trasversale (min)
(mm²)
AWG max AWG (min) Spaziatura contatti
(mm)
Lunghezza striscia (max.)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila

128.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 32-24.431.3------22

308.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 3330.0024.3041.7040.0812285922

82.91 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 3236.3024.440.8040.0812285933

375.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3330.0029.3041.7040.0812285933

98.59 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.441.3040.0812285944

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 3334.3030.0041.7040.0812285944

117.64 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.446.340.0812285955

134.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3339.3030.0041.7040.0812285955

134.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.451.3040.0812285966

168.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0049.3040.0812285977

134.44 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.461.3040.0812285988

184.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0054.3040.0812285988

145.65 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3240.8024.466.3040.0812285999

162.45 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0059.3040.0812285999

162.45 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.471.3040.081228591010

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0064.3040.081228591010

128.84 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.476.3040.081228591111

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3341.7030.0069.3040.081228591111

140.04 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.481.3040.081228591212

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0074.3040.081228591212

151.25 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3240.8024.486.3040.081228591313

162.45 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3341.7030.0079.3040.081228591313

107.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.491.3040.081228591414

173.65 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 31 giorni 3341.7030.0084.3040.081228591414

117.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3240.8024.496.3040.081228591515

123.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3341.7030.0089.3040.081228591515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto N. file 1 Materiale contatto Lega di rame
Materiale custodia PA 66 Colore Grigio Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo
Tipo connettore Presa Caratteristiche connettore + meccanismo di bloccaggio a scatto Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 769
Merci industriali

Supporto tecnico