Connettore maschio per 1 conduttore, piedi di montaggio a scatto 769【15-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-602/001-000
769-603/001-000
769-604/001-000
769-605/001-000
769-606/001-000
769-607/001-000
769-608/001-000
769-609/001-000
769-610/001-000
769-613/001-000
769-614/001-000
769-615/001-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila

212.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.3013.6040.222

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 18.6018.3040.233

184.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 23.6018.3040.244

201.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 28.6018.3040.255

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 33.6018.3040.266

145.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 38.6018.3040.277

162.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3043.6088

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 40.2018.3048.6099

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 40.2018.3053.601010

145.65 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2018.3068.601313

156.85 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2018.3073.601414

207.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 40.2018.3078.601515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 33 Connection direction Tipo dritto Sezione trasversale (max)(mm²) 4
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12 AWG (min) 28
Spaziatura contatti(mm) 5 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 N. file 1
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA 66 Colore Grigio
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Caratteristiche connettore + piedi di montaggio TS35
Collegamento (componenti) Terminale a spinta Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda
Serie (connettori) 769 Merci industriali

Supporto tecnico