Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | Tipo connettore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 26.55 | 29.8 | 5 | 2 | 2 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 320 | 29.80 | 31.55 | 5 | 3 | 3 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | 31.55 | 49.8 | 5 | 3 | 3 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 29.80 | 36.55 | 5 | 4 | 4 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 29.80 | 41.55 | 5 | 5 | 5 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
379.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 51.55 | 5 | 7 | 7 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
240.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 61.55 | 5 | 9 | 9 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
290.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 71.55 | 5 | 11 | 11 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
341.73 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 81.55 | 5 | 13 | 13 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
368.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 86.55 | 5 | 14 | 14 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
397.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 91.55 | 5 | 15 | 15 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
184.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 96.55 | 5 | 16 | 16 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | - | 29.05 | 29.8 | 7.5 | 2 | 2 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | - | 29.80 | 36.55 | 7.5 | 3 | 3 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 44.05 | 7.5 | 4 | 4 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 51.55 | 7.5 | 5 | 5 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 59.05 | 7.5 | 6 | 6 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 66.55 | 7.5 | 7 | 7 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 74.05 | 7.5 | 8 | 8 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 81.55 | 7.5 | 9 | 9 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
280.11 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 89.05 | 7.5 | 10 | 10 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 96.55 | 7.5 | 11 | 11 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 104.50 | 7.5 | 12 | 12 | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 26.55 | 29.8 | 5.08 | 2 | 2 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 29.80 | 31.63 | 5.08 | 3 | 3 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 41.79 | 5.08 | 5 | 5 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 29.80 | 46.87 | 5.08 | 6 | 6 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
379.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 51.95 | 5.08 | 7 | 7 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 57.03 | 5.08 | 8 | 8 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
240.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 62.11 | 5.08 | 9 | 9 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
290.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 72.27 | 5.08 | 11 | 11 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
319.33 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 77.35 | 5.08 | 12 | 12 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
341.73 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 82.43 | 5.08 | 13 | 13 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
368.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 87.51 | 5.08 | 14 | 14 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
397.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | 29.80 | 87.51 | 5.08 | 15 | 15 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
184.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 29.80 | 97.67 | 5.08 | 16 | 16 | Arancione | Maschio | + fermo laterale | |||
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.50 | 29.8 | 7.62 | 2 | 2 | Arancione | Presa | - | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 36.67 | 7.62 | 3 | 3 | Arancione | Presa | - | |||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 44.29 | 7.62 | 4 | 4 | Arancione | Presa | - | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 51.91 | 7.62 | 5 | 5 | Arancione | Presa | - | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | - | 29.80 | 59.53 | 7.62 | 6 | 6 | Arancione | Presa | - | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 74.77 | 7.62 | 8 | 8 | Arancione | Presa | - | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 82.39 | 7.62 | 9 | 9 | Arancione | Presa | - | |||
280.11 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 90.01 | 7.62 | 10 | 10 | Arancione | Presa | - | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | 29.80 | 97.63 | 7.62 | 11 | 11 | Arancione | Presa | - | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 29.80 | 105.25 | 7.62 | 12 | 12 | Arancione | Presa | - |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 20.8 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 | AWG (min) | 24 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10.00 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Materiale custodia | Poliammide 6.6 | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 231 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Tipo connettore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali