Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770-418
Codice componente
|
---|
770-418 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 24.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 31.1 | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 16.55 | Numero totale di pin | 3 |
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Colore | Nero |
Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI |
Codifica | A | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per dispositivo 770, il codice articolo è il seguente: 770-418.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-418.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali