Codice articolo del costruttore: 722-734/005-000
Marca: WAGO
Prezzo: 191.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Connection direction: [Altro] verticale
Dimensione prodotto (lunghezza): 18.25 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 29 mm
Colore: Grigio chiaro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
722-734/005-000
Codice componente
|
---|
722-734/005-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 29 | Grigio chiaro |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Numero totale di pin | 1 | N. file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 | Tipo striscia di pin (categoria) | Alloggiamento presa - PCB |
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 722 | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera MCS MIDI 722, il codice articolo è il seguente: 722-734/005-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722-734/005-000.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
722-733/005-000 |
722-735/005-000 |
722-738/005-000 |
722-740/005-000 |
722-742/005-000 |
722-842/005-000/039-000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 21.5 | Grigio chiaro | |
- | 229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 36.5 | Grigio chiaro | |
- | 180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 59 | Grigio chiaro | |
- | 218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 74 | Grigio chiaro | |
- | 262.35 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] verticale | 18.25 | 102.3 | Grigio chiaro | |
273.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | [Altro] montaggio orizzontale | 11.6 | 104.8 | - |