Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
221-412 |
221-413 |
221-415 |
221-612 |
221-613 |
221-615 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale massima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 13.1 | 18.6 | 2 | |||
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 18.7 | 18.6 | 3 | |||
16.80 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 4 | 0.14 | 4 | 0.2 | 32 | 29.9 | 18.6 | 5 | |||
0.80 € | 1 | 3 giorni | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 16 | 21.10 | 2 | ||||
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 22.90 | 21.10 | 3 | |||
1.56 € | 1 | 3 giorni | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 41 | 36.70 | 21.10 | 5 |
Loading...
Colore | Arancione | AWG | 24–12 | Gamma temperatura(°C) | fino a +105 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 450 | Lunghezza striscia(mm) | 11 | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Tipo di connettore (categoria) | Clip connettore | Materiale di isolamento | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali