Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 224-101
Marca: WAGO
Prezzo: 0.28 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Grigio
Sezione trasversale: 0.5–2.5 mm²
Tensione nominale: 400 V
Dimensione prodotto (larghezza): - mm
Merci industriali: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
224-101
Codice componente
|
---|
224-101 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Sezione trasversale (mm²) | Tensione nominale (V) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 0.5–2.5 | 400 | - | - |
Loading...
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Corrente nominale(A) | 24 | Numero di pin | 2 |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Caratteristiche clip connettore | Blocco | Tipo di connettore (categoria) | Terminale lampada |
Si trova sulla pagina di Connettore per illuminazione 224, il codice articolo è il seguente: 224-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 224-101.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Merci industriali
Colore
Sezione trasversale(mm²)
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
224-104 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Sezione trasversale (mm²) | Tensione nominale (V) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Nero | - | - | 8.5 | Sì |