Codice articolo del costruttore: 873-953
Marca: WAGO
Prezzo: 1,157.64 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Dimensione prodotto (larghezza): 19 mm
Numero di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
873-953
Codice componente
|
---|
873-953 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,157.64 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 19 | 3 |
Loading...
Colore | Giallo | AWG | 12 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Lunghezza striscia(mm) | 11 | Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido |
Tipo di connettore (categoria) | Terminale lampada | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore per illuminazione 873, il codice articolo è il seguente: 873-953.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 873-953.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
873-902 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 13 | 2 |