Spine di prova per connettori femmina【100 Pezzi per confezione】 (231-662)

Spine di prova per connettori femmina 231-662
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 231-662

Marca: WAGO

Prezzo: 218.63

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Spaziatura contatti: 7.62 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-662

Codice componente
231-662
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spaziatura contatti
(mm)

218.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7.62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio chiaro Tensione nominale(V) 250 Lunghezza striscia (max.)(mm) 9.00
Serie (connettori) 231 Collegamento (componenti) Terminale a spinta Caratteristiche terminale PCB + CAGE CLAMP®
Tipo terminale PCB (categoria) Terminale a spinta Merci industriali

Si trova sulla pagina di Spine di prova per connettori femmina, il codice articolo è il seguente: 231-662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-662.

Tipologia prodotto

Codice componente
231-661
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spaziatura contatti
(mm)

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5.08

Supporto tecnico