Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
254-100 |
254-300 |
254-600 |
254-700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Materiale involucro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | - | - | Poliammide | ||
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | ||
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | - | - | - | ||
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Verde chiaro | 6 | 6 | - |
Loading...
Serie conforme | 254 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 13.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15.70 | Tipo terminale PCB (categoria) | Copertura | Merci industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Materiale involucro
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali