Codice articolo del costruttore: 256-300
Marca: WAGO
Prezzo: 7.27 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: -
Lunghezza di spelatura (max): - mm
Lunghezza di spelatura (min): - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
256-300
Codice componente
|
---|
256-300 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - |
Loading...
Serie conforme | 256 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 13.00 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15.00 | Tipo terminale PCB (categoria) | Copertura | Merci industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra terminale 256, il codice articolo è il seguente: 256-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 256-300.
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
256-100 |
256-200 |
256-400 |
256-500 |
256-700 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | - | - | |||
7.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Grigio scuro | 8 | 8 | |||
7.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Blu | 8 | 8 | |||
8.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Rosso | 8 | 8 | |||
7.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - |