Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
742-100 |
742-150 |
742-400 |
742-600 |
742-650 |
742-651 |
742-800 |
742-850 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 34.70 | ||
130.71 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 43.50 | ||
80.60 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Blu | 34.70 | ||
76.24 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Arancione | 34.70 | ||
130.71 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Arancione | 43.50 | ||
141.61 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | Arancione | 53.20 | ||
76.24 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | Verde - giallo | 34.70 | ||
130.71 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | Verde - giallo | 43.50 |
Loading...
Serie conforme | 742 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 23.20 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Tipo terminale PCB (categoria) | Copertura |
Merci industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali