Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2002-541
Marca: WAGO
Prezzo: 56.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: Grigio
Numero modello compatibile: -
Misura prodotto (lunghezza): 1.5 mm
Peso: 0.47 g
Tipo di accessorio (morsetti seriali): Pannello terminale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-541
Codice componente
|
---|
2002-541 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero modello compatibile | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | - | 1.5 | 0.47 | Pannello terminale | Sì |
Loading...
Serie conforme | 2002 | Compatibile con serie (Wago) | 2002 |
---|
Si trova sulla pagina di Piastra di copertura 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-541.
Configura
Proprietà di base
Numero modello compatibile
Colore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2002-1692 |
2002-1892 |
2002-641 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Numero modello compatibile | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Arancione | 2002-160x, 2002-167x, 2002-1681 | - | - | Pannello morsetto/separatore | - | |||
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Arancione | 2002-187x, 2002-180x, 2002-1881 | - | - | Pannello morsetto/separatore | - | |||
58.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | - | 1.5 | 0.33 | Pannello terminale | Sì |