Piastra intermedia e terminale 264【25 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264-370

Codice componente
264-370
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio chiaro Serie conforme 264 Compatibile con serie (Wago) 264
Misura prodotto (altezza)(mm) 24.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4
Tipo di accessorio (morsetti seriali) Pannello morsetto/separatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Piastra intermedia e terminale 264, il codice articolo è il seguente: 264-370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-370.

Supporto tecnico