Piastra intermedia e terminale 283【50 Pezzi per confezione】 (283-316)

Piastra intermedia e terminale 283 283-316

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piastra intermedia e terminale 283 283-316
  • Piastra intermedia e terminale 283 283-316
  • Piastra intermedia e terminale 283 283-316
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 283-316

Marca: WAGO

Prezzo: 50.93

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Misura prodotto (lunghezza): 80 mm

Misura prodotto (larghezza): 4 mm

Peso: 7.55 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

283-316

Codice componente
283-316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

50.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio8047.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 283 Compatibile con serie (Wago) 283 Misura prodotto (altezza)(mm) 37.5
Tipo di accessorio (morsetti seriali) Pannello morsetto/separatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Piastra intermedia e terminale 283, il codice articolo è il seguente: 283-316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 283-316.

Tipologia prodotto

Codice componente
283-317
283-318
283-330
283-354
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

50.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione8047.33

52.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro8047.66

52.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro94.42.56.07

62.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro104.32.56.86

Supporto tecnico