Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 284-316
Marca: WAGO
Prezzo: 76.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: Grigio
Misura prodotto (altezza): 33.5 mm
Misura prodotto (lunghezza): 69 mm
Peso: 3.04 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
284-316
Codice componente
|
---|
284-316 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 33.5 | 69 | 3.04 |
Loading...
Serie conforme | 284 | Compatibile con serie (Wago) | 284 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Pannello morsetto/separatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra intermedia e terminale 284, il codice articolo è il seguente: 284-316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 284-316.
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
284-317 |
284-318 |
284-330 |
284-341 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Arancione | 33.5 | 69 | 2.97 | ||
78.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio chiaro | 33.5 | 69 | 3.08 | ||
78.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio chiaro | 35 | 77.5 | 4.55 | ||
95.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio chiaro | 35 | 97.4 | 5.43 |