Modulo componente con diodo 286

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
286-805
286-807
286-809
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Compatibilità con (tipo)

53.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1517.9Wago 280-763

58.53 €

1 Disponibile 6 giorni 2019.8Wago 280-764

65.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2519.8Wago 280-765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(VDC) 250 Tensione nominale(V) 250 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +40 Colore Grigio chiaro Compatibile con serie Serie 280 Wago
Tipo di relè (categoria) Modulo diodo

Supporto tecnico