Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
788-148
Codice componente
|
---|
788-148 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni |
Loading...
Tensione di esercizio max.(VDC) | 230 | Tensione di esercizio (gamma) | 230VAC (max) | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +70 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 15 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 10 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 15 | Peso(g) | 1.523 | Colore | Trasparente (attenuato) |
Compatibile con serie | Serie 858 Wago | Funzioni relè | + soppressore di emissioni | Tipo di relè (categoria) | Modulo a innesto |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo filtro, il codice articolo è il seguente: 788-148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-148.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali