Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-9112/030-000
Codice componente
|
---|
756-9112/030-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Diametro cavo(mm) | 5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.14 | N. di pin (RJ) | 3 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore | Nero | Collegamento (componenti) | A pressione | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | connettore femmina, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Presa M8, dritto, il codice articolo è il seguente: 756-9112/030-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9112/030-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali