Distributore M8 / M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-9301/040-000

Codice componente
756-9301/040-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.05 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Forma a Y Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) connettore maschio, dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) connettore femmina, dritto Tipo connettore Adattatore Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Splitter/adattatore per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Distributore M8 / M12, il codice articolo è il seguente: 756-9301/040-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9301/040-000.

Supporto tecnico