Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-9204/040-000 |
756-9204/050-000 |
756-9205/040-000 |
756-9205/050-000 |
756-9206/040-000 |
756-9206/050-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | |||
98.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 40 giorni | 5 | |||
156.85 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 48 giorni | 4 | |||
174.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 48 giorni | 5 | ||
80.67 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 4 | |||
168.05 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 |
Loading...
Connection direction | ad angolo retto | Diametro cavo(mm) | 6 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore | Nero |
Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio, angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali