Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
893-121 |
893-261 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581.51 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Nero | 36.8 | 23.45 | 17.7 | |||
1,282.91 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Grigio | 21 | 35.5 | 41 |
Loading...
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 2.5 | N. di fili | 5 | Corrente nominale(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 50 | Numero totale di pin | 2 | Tipo di connettore | Adattatore, dritto |
Tipo di connettore (categoria) | Modulo di alimentazione | Connettore / ingresso tipo A | Filo di collegamento | Connettore / uscita tipo B | Cavo a nastro |
Materiale contatto | Lega di rame | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali