Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-8102
Codice componente
|
---|
756-8102 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Attacco filettato | M12 | Standard connettore | Connettore sensore | Tipo di connettore | Tappo di protezione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di guarnizione | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore (accessori) | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Tappo di protezione M12, il codice articolo è il seguente: 756-8102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-8102.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali