Codice articolo del costruttore: 771-9993/206-101
Marca: WAGO
Prezzo: 6.84 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 1 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
771-9993/206-101
Colore | Nero | Diametro cavo(mm) | 3 x 1.5mm | N. di fili | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 | Numero totale di pin | 2 + PE |
Tipo di cavo | H05VV-F | Tipo (varie) | Connettore | Codifica | A |
Tipo di connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Cavo di rete | Connettore / ingresso tipo A | Spina di rete |
Connettore / uscita tipo B | Cavo, a estremità aperta | Materiale (dettagli) | PVC | Contatto conduttore (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina del cavo di rete - Cavo, a estremità aperta 771, il codice articolo è il seguente: 771-9993/206-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 771-9993/206-101.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
771-9993/206-201 |
771-9993/206-601 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 |