Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-605 |
770-619 |
770-655 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | Nero | |||
442.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 46 giorni | - | |||
375.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Bianco |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 11.6 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 47 | Numero totale di pin | 5 |
Codifica | A | Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete a due poli |
Connettore / ingresso tipo A | Spina di rete | Connettore / uscita tipo B | Presa di rete | Materiale contatto | Lega di rame |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali