Connettore maschio 730【50 Pezzi per confezione】

Connettore maschio 730

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
730-113
730-116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero totale di pin

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione3

333.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.75 Temperatura max(°C) +85
Temperatura min(°C) -60 Corrente nominale(A) 6 Tensione nominale(V) 400
Lunghezza di spelatura(mm) 8–9 Materiale di isolamento PA 6.6 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Clip per connettore Materiale contatto Ottone con stagnatura Merci industriali

Supporto tecnico