Morsetto modulare 893【50 Pezzi per confezione】 (893-122)

Morsetto modulare 893 893-122

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Morsetto modulare 893 893-122
  • Morsetto modulare 893 893-122
  • Morsetto modulare 893 893-122
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 893-122

Marca: WAGO

Prezzo: 1,229.79

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Verde

Misura prodotto (profondità): 46.7 mm

Misura prodotto (altezza): 23.3 mm

Misura prodotto (larghezza): 17.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

893-122

Codice componente
893-122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

1,229.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Verde46.723.317.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di accessorio Morsetto modulare Compatibile con serie Winsta Wago KNX 893 Materiale contatto Lega di rame
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto modulare 893, il codice articolo è il seguente: 893-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 893-122.

Tipologia prodotto

Codice componente
893-262
893-269
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

1,409.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Verde442539.4

1,409.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro442539.4

Supporto tecnico