Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
772-262 |
772-263 |
772-265/060-000 |
772-266/060-000 |
772-268 |
772-269 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Codifica | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Nero | 50 | 5 | A | Sì | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Nero | 49 | 3 | A | Sì | ||
359.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 33 giorni | Grigio | 50 | - | B | Sì | ||
213.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 49 | 3 | B | Sì | ||
359.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | Rosso | 50 | - | P | Sì | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 49 | 3 | P | - |
Loading...
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 2.5 | N. di fili | 5 | Corrente nominale(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 79 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 46.5 |
Tipo di connettore | Adattatore, dritto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto modulare | Connettore / ingresso tipo A | Filo di collegamento |
Connettore / uscita tipo B | Cavo a nastro | Materiale contatto | Lega di rame |
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Codifica
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali