Piastra divisoria 2002【100 Pezzi per confezione】 (2002-1293)

Piastra divisoria 2002 2002-1293

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Piastra divisoria 2002 2002-1293
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2002-1293

Marca: WAGO

Prezzo: 53.11

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Grigio

Peso: 1.733 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-1293

Codice componente
2002-1293
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Peso
(g)

53.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Grigio1.733

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 2002 Misura prodotto (altezza)(mm) 33.4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 2
Merci industriali Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 2002 Tipo di accessorio Divisore

Si trova sulla pagina di Piastra divisoria 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-1293.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1293.

Tipologia prodotto

Codice componente
2002-1294
2002-1393
2002-1394
2002-1494
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Peso
(g)

69.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione1.733

74.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio2.061

71.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione2.061

89.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione2.43

Supporto tecnico