Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 885-528
Marca: WAGO
Prezzo: 89.32 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura prodotto (altezza): 67.2 mm
Misura prodotto (lunghezza): 110.3 mm
Peso: 13.7 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
885-528
Codice componente
|
---|
885-528 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 67.2 | 110.3 | 13.7 |
Loading...
Colore | Grigio | Serie conforme | 885 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 885 | Tipo di accessorio | Divisore |
Si trova sulla pagina di Piastra divisoria 885, il codice articolo è il seguente: 885-528.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 885-528.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
885-526 |
885-530 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.8 | 102.3 | 11.2 | ||
91.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76.8 | 157 | 22.8 |