Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 885-546
Marca: WAGO
Prezzo: 84.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura prodotto (altezza): 58.8 mm
Misura prodotto (lunghezza): 102.3 mm
Peso: 9.8 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
885-546
Codice componente
|
---|
885-546 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 58.8 | 102.3 | 9.8 |
Loading...
Colore | Grigio | Serie conforme | 885 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 885 | Tipo di accessorio | Divisore |
Si trova sulla pagina di Pannello divisorio con binario con connettore trasversale, il codice articolo è il seguente: 885-546.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 885-546.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
885-548 |
885-550 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 67.2 | 110.3 | 12 | ||
91.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76.8 | 157 | 20.1 |