Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-313 |
769-314 |
769-319 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 2.262 | ||
60.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 2.274 | ||
60.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.25 |
Loading...
Serie conforme | 769 | Colore | Arancione | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 87.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1.1 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 769 |
Tipo di accessorio | Divisore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali