Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
289-101 |
289-105 |
289-111 |
289-151 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale del connettore (mm²) | Corrente di esercizio (A) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Collegamenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 | 65.5 | 31.5 | 47 | - | ||
93.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0,08 - 2,5 | 3 | 85 | 48 | 51 | Serie 236 CAGE CLAMP® | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 | 65.5 | 31.5 | 47 | - | ||
74.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 | 50 | 21 | 69 | - |
Loading...
Sezione trasversale max(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min(mm²) | 0.08 | Temperatura max(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -25 | Tensione di esercizio | 250V (AC/DC) | Compatibile con serie | CAGE CLAMP® Serie 236 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo porta di logica a diodi |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale del connettore(mm²)
Corrente di esercizio(A)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Collegamenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali