Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2116-1291
Marca: WAGO
Prezzo: 119.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: Grigio
Misura prodotto (lunghezza): 91 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2116-1291
Codice componente
|
---|
2116-1291 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | 91 |
Loading...
Serie conforme | 2102 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | Sì | Tipo di accessorio | Pannello intermedio / terminale |
Si trova sulla pagina di Piastra intermedia e terminale 2116, il codice articolo è il seguente: 2116-1291.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2116-1291.
Configura
Proprietà di base
Colore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2116-1292 |
2116-1392 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Arancione | 91 | |||
141.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Arancione | 113.50 |