Modulo relè di fasatura multigamma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

286-640

Codice componente
286-640
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.36 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 82.5 Larghezza(mm) 20 Dimensione profondità(mm) 50
Durata 1.5 x 107 cicli Tensione di esercizio(VDC) 24 Tensione nominale(V) 250
Tensione di commutazione (max.)(VDC) 250 Collegamento (componenti) Connettore Tipo di contatto 1 scambio
Materiale contatto Lega Ag Funzioni (relè) Attivazione ritardo Tipo di relè (categoria) TDR
Tipo (relè di temporizzazione) Monofunzionale

Si trova sulla pagina di Modulo relè di fasatura multigamma, il codice articolo è il seguente: 286-640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-640.

Supporto tecnico