Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2009-163
Codice componente
|
---|
2009-163 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 2009 | Colore | Grigio | Compatibile con serie (Wago) | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(m) | 12.2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 45 | Peso(g) | 2.02 |
Tipo di accessorio | Portaetichette | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Portaetichette di gruppo, il codice articolo è il seguente: 2009-163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2009-163.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali