Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
895-1600
Codice componente
|
---|
895-1600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni |
Loading...
Serie conforme | 880 | Colore | Bianco | Compatibile con serie (Wago) | 895 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(m) | 27 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
Peso(g) | 0.54 | Tipo di accessorio | Striscia di etichette (autoadesiva) | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Strisce di siglatura autoadesive 895, il codice articolo è il seguente: 895-1600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 895-1600.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali