Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
210-283
Codice componente
|
---|
210-283 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 33 giorni |
Loading...
Serie conforme | 210 | Compatibile con serie (Wago) | 210 | Peso(g) | 1.804 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di accessorio | Etichetta adesiva con istruzioni | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Etichette adesive con istruzioni operative, per morsetti di isolamento, serie 280, il codice articolo è il seguente: 210-283.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-283.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali