Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
209-290
Codice componente
|
---|
209-290 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni |
Loading...
Serie conforme | 209 | Colore | Bianco | Compatibile con serie (Wago) | 209 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 2.31 | Tipo di accessorio | Etichetta | Tipo (segnacavi prestampati) | Vuoto |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Etichette per siglatura a T, il codice articolo è il seguente: 209-290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 209-290.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali