Modulo di interfaccia per connettore maschio per cavo piatto

Modulo di interfaccia per connettore maschio per cavo piatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
289-611
289-613
289-614
289-615
289-616
289-617
289-618
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie (moduli di trasferimento Wago)

48.77 €

1 Disponibile 35 giorni 104835CAGE CLAMP® Serie 236

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 164845CAGE CLAMP® Serie 236

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 206247CAGE CLAMP® Serie 237

84.96 €

1 Disponibile 18 giorni 266255CAGE CLAMP® Serie 237

89.32 €

1 Disponibile 3 giorni 346265CAGE CLAMP® Serie 237

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni 406274CAGE CLAMP® Serie 237

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni 506288CAGE CLAMP® Serie 237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione profondità(mm) 85 Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Sezione trasversale min(mm²) 0.08
Temperatura min(°C) -20 Temperatura max(°C) +55 Corrente di esercizio(A) 1
Tensione di esercizio 125VAC/DC Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche modulo di trasferimento Attacco femmina TS 35
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico