Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
289-501 |
289-504 |
289-506 |
289-507 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 38 | ||
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 53.5 | ||
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 34 | 94 | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 114 |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 36 | Dimensione profondità(mm) | 85 | Sezione trasversale max(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min(mm²) | 0.08 | Temperatura min(°C) | -20 | Temperatura max(°C) | +55 |
Corrente di esercizio(A) | 1 | Tensione di esercizio | 125VAC/DC | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Serie (moduli di trasferimento Wago) | CAGE CLAMP® Serie 236 | Caratteristiche modulo di trasferimento | Attacco femmina TS 35 | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali