Modulo di interfaccia con collegamento RJ-45 e cavo schermato【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Modulo di interfaccia con collegamento RJ-45 e cavo schermato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289-966

Codice componente
289-966
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

694.15 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 69 Larghezza(mm) 40 Dimensione profondità(mm) 85
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Serie (moduli di trasferimento Wago) CAGE CLAMP® Serie 236 Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia con collegamento RJ-45 e cavo schermato, il codice articolo è il seguente: 289-966.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-966.

Supporto tecnico