Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 858-304
Marca: WAGO
Prezzo: 31.07 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Corrente nominale (dettagli): 5 A
Tensione nominale: 24 VDC
Tensione di commutazione: 250 V/AC/30 VAC
Tensione di commutazione (max.): 250 VAC
Corrente di commutazione: (4 s) 15 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
858-304
Codice componente
|
---|
858-304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Tensione di commutazione (VAC) | Tensione di commutazione (max.) (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 24 | 250 V/AC/30 | 250 | (4 s) 15 | AgCe |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +70 | Temperatura min.(°C) | -25 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 97 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 31 | Capacità di commutazione (max.)(VA) | 1250 |
Corrente di commutazione (max.)(A) | 5 | Tipo di contatto | 4PDT-CO | Resistenza dielettrica(kV) | (Contatto/bobina) 4 kV/(contatto aperto) 1 |
Durata | 20 x 106 cicli di commutazione | Collegamento (componenti) | Terminali a vite | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Tipo (vari) | Base connettore maschio con relè industriale |
Si trova sulla pagina di Base connettore maschio con relè industriale 858, il codice articolo è il seguente: 858-304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 858-304.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(VDC)
Tensione di commutazione(VAC)
Tensione di commutazione (max.)(VAC)
Corrente di commutazione(A)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
858-508 |
858-518 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Tensione di commutazione (VAC) | Tensione di commutazione (max.) (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Materiale contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 230 | 250 V/AC/30 | 250 | (4 s) 15 | AgCe | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 230 | 30 | 30 | - | AgCe + Au |