Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 788-305
Marca: WAGO
Prezzo: 24.48 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Corrente nominale (dettagli): 16 A
Tensione nominale: 48 VDC
Dimensioni prodotto (altezza): 54 mm
Capacità di commutazione (max.): 4000 VA
Corrente di commutazione (max.): 16 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
788-305
Codice componente
|
---|
788-305 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Resistenza dielettrica (kV) | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 48 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 30 x 106 operazioni di commutazione |
Loading...
Classe IP | IP20 | Temperatura max.(°C) | +50 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 86 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 15 | Tensione di commutazione (max.)(VAC) | 250 |
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Tipo (vari) | Base connettore maschio con relè di commutazione miniaturizzato |
Si trova sulla pagina di Base connettore maschio con relè di commutazione miniaturizzato 788, il codice articolo è il seguente: 788-305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-305.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(VDC)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione(VAC)
Corrente di commutazione(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Resistenza dielettrica(kV)
Durata
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
788-303 |
788-304 |
788-311 |
788-312 |
788-346 |
788-354 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (VDC) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (VAC) | Corrente di commutazione (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Resistenza dielettrica (kV) | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 12 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 30 x 106 operazioni di commutazione | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 24 | 54 | 4000 | 16 | 250 | 30 | AgNi 90/10 | SPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 30 x 106 operazioni di commutazione | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 8 | 12 | 54 | 2000 | 8 | 250 | 15 | AgNi 90/10 | 2 scambi | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 30 x 106 cicli di commutazione | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 8 | 24 | 54 | 2000 | 8 | 250 | 15 | AgNi 90/10 | DPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 30 x 106 cicli di commutazione | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 8 | 24 | 73 | 2000 | 8 | 250 | - | AgNi | DPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 5 x 106 cicli di commutazione | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 24 | 54 | 4000 | 16 | 250 | (50 ms/230VAC) 120 | Lega Ag | SPDT-CO | (Contatto/bobina) 5 kV/(contatto aperto) 1 | 10 x 106 operazioni di commutazione |