Modulo relè 789【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
789-1341
789-1346
789-1544
789-304
789-312
789-323
789-326
789-508
789-520
789-536
789-552
789-570
789-571
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale
(VDC)
Tempo di risposta
(ms)
Tempo di caduta
(ms)
Capacità di commutazione (max.)
(VA)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tensione di commutazione
(VAC)
Tensione di commutazione (max.)
(VAC)
Corrente di commutazione
(A)
Peso
(g)
Materiale contatto Tipo di contatto Resistenza dielettrica
(kV)
Durata Colore Collegamento (componenti) Funzioni relè Tipo (vari) Articoli industriali

71.55 €

1 Disponibile 25 giorni ---24158300016-250-50.831AgNi1 scambio-5 x 10 6 cicli-Molla di trazione---

93.68 €

1 Disponibile 26 giorni ---2415820008-250-162.38AgNi2 scambi-5 x 10 6 cicli-Molla di trazione---

78.43 €

1 Disponibile 6 giorni ---230158300012-250-50.831AgNi1 scambio-5 x 10 6 cicli-Molla di trazione---

62.87 €

1 Disponibile 6 giorni ---2473300012-250-51.3AgNi 90/101 scambio--GrigioMolla di trazione---

71.55 €

1 Disponibile 6 giorni ---247220008-250-56AgNi 90/102 scambi-3 x 10 7 cicliGrigioMolla di trazione---

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni +40-201624--400016250250(50 ms/230VAC) 120-Lega AgSPST-NA(Contatto/bobina) 4 kV/(contatto aperto) 110 x 106 cicli di commutazione--Interruttore automatico/manualeModulo relè in custodia di montaggio in serie-

617.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---24155400012-250-55.006Lega Ag1 scambio-10 x 106 cicli di commutazione-Molla di trazioneInterruttore automatico/manuale-

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni ---23073300012-250-51.1AgNi 90/101 scambio--GrigioMolla di trazione---

67.20 €

1 Disponibile 6 giorni ---24155400016-250-53.511Lega Ag1 indicatore-10 x 106 cicli di commutazione-Molla di trazione---

136.17 €

1 Disponibile 6 giorni ---24202010004-250-52.3-2 interruttori--GrigioMolla di trazione---

100.83 €

1 25 giorni ---12202010004-250-52.3-4 indicatori--GrigioMolla di trazione---

93.68 €

1 Disponibile 6 giorni ---230--400016-400-57.6AgCdO1 indicatore-1 x 105 cicliGrigioMolla di trazione---

91.49 €

1 Disponibile 6 giorni ---24--400016-400-55AgCdO1 indicatore-1 x 105 cicliGrigioMolla di trazione---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 55 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 90 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 17.5
Tipo di relè (categoria) Relè industriale

Supporto tecnico