Modulo relè serie 288

Modulo relè serie 288

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
288-312
288-320
288-364
288-368
288-413
288-414
288-415
288-418
288-437
288-512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di canali Tensione di esercizio
(VDC)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Capacità di commutazione (max.)
(VA)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tensione di commutazione (max.)
(VAC)
Peso
(g)
Tipo di contatto

119.83 €

1 Disponibile 6 giorni ---------

76.24 €

1 Disponibile 4 giorni 1244720.5-644043.11 indicatore

80.60 €

1 Disponibile 26 giorni 1244713-525030.61 indicatore

53.11 €

1 Disponibile 26 giorni 1244713-525031.11 interruttore
-

141.61 €

1 Disponibile 4 giorni -124063.515062501074 indicatori

141.61 €

1 Disponibile 6 giorni -244063.515062501104 indicatori
-

141.61 €

1 Disponibile 4 giorni -484063.515062501134 indicatori

163.96 €

1 Disponibile 6 giorni -2304063.51506250142.14 indicatori

104.57 €

1 Disponibile 25 giorni 1243819-538044.22 scambi

80.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1244822.5-625044.852 scambi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 85 Collegamento (componenti) Molla di trazione Funzioni relè in dotazione
Tipo di relè (categoria) Scheda relè

Supporto tecnico