Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-5502/030-020
Codice componente
|
---|
756-5502/030-020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
368.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Diametro cavo(mm) | 4.3 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
Temperatura massima(°C) | -50 | Temperatura minima(°C) | +90 | Corrente nominale(A) | 4 |
N. di pin (RJ) | 3 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, connettore femmina M12, connettore maschio M8 ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 756-5502/030-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5502/030-020.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali