Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-5312/030-050 |
756-5312/030-100 |
756-5312/040-015 |
756-5312/040-050 |
756-5312/040-100 |
756-5312/050-015 |
756-5312/050-050 |
756-5312/050-100 |
756-5312/060-015 |
756-5312/060-050 |
756-5312/060-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 4.3 | 3 | |||
453.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 4.3 | 3 | |||
235.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1.5 | 4.7 | 4 | |||
341.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 4.7 | 4 | |||
491.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 4.7 | 4 | |||
296.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1.5 | 5 | 5 | |||
431.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 5 | 5 | |||
615.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 5 | 5 | |||
626.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1.5 | 6.5 | 5 | |||
879.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 6.5 | 5 | |||
1,231.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 36 giorni | - | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore femmina, angolo retto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | -50 |
Temperatura minima(°C) | +90 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto | Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Diametro cavo(mm)
N. di pin (RJ)
Attributi opzionali